Japan
CytroMotion - 自給式アクチュエータ

CytroMotion

効率性を追求
コンパクト、オープン、対応性
CytroMotionは、優れた出力密度、取り扱いの容易さ、
耐用年数全体の高い効率性を象徴する製品です。

CytroMotion
コンパクトな自給式アクチュエータ

コンパクトな自給式アクチュエータCytroMotionは、最大6.2kWの出力で油圧リニア制御軸の効率を新たなレベルに高めます。電気制御によるシンプルなエンジニアリングと迅速な試運転は、油圧システム操作の経験のない設計者や技術者にとって有用です。ユーザーは、わかりやすい製品セレクション、メンテナンスフリーの操作性、最大限のエネルギー効率による高い生産性を高く評価しています。

主要技術データ:

  • 最大定格電力 6.2kW
  • 最大推進力 275kN
  • 最高速度 740mm/秒
  • 最大ストローク長 1000mm

 

オープン&スケーラブル - CytroMotionによるエンジニアリングの時間短縮

オープンインターフェイス - イージーエンジニアリング

  • シンプルなコンフィギュレータにより、最適なドライブソリューションを選択可能
  • 一般的なサーボコンバータ/制御との互換性により、デザインの信頼性を確保
  • 独自のソフトウェアツールは不要で、現在の制御アーキテクチャのままで使用可能

素早く統合 - CytroMotionが試運転を高速化

コネクター数が少なく、素早く試運転が可能

  • システム全体を事前に検証し、大幅な工数削減を実現
  • 電気的な技能があれば十分で、特に油圧システムのノウハウは必要ありません
  • 電源と信号データが必要 - パイプやホースの接続が不要
  • シンプルな制御統合とパラメータファイルによる迅速なセットアップ

エネルギーの効率化 - CytroMotionによる生産性の向上

最小限のリソースで最大限の成果を得る

  • 容量制御によるパワーオンデマンドが可能
  • インテリジェントな機能回路により、プロセスにおける必要なエネルギーを削減
  • 制御パラメータにより個々の製品に適応できる特性は、生産量の拡大とプロセスの安定性を実現します
  • 内蔵センサーで現在のエネルギー必要量を監視・制御

堅牢性と信頼性 - CytroMotionの可用性を向上

高い生産性 - 低メンテナンス

  • システムに統合された油圧ダンピングにより、衝撃荷重や振動への耐性が高い
  • ホースやフィルターの交換によるダウンタイムゼロを実現
  • センサー技術を搭載し、潜在的に重大な製品欠陥を早期検出します

お客様の課題を支援します

課題:配管接続が長い

配管接続が長い

課題:最後に残った油圧アクチュエータ

最後に残った油圧アクチュエータ

課題:電気機械式アクチュエータの予想寿命

電気機械式アクチュエータの予想寿命

課題:スペースと長さの制限

スペース(長さ)の制限

課題:プロセス中に衝撃荷重が発生

プロセス中に衝撃荷重が発生

製品紹介